Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Med tekstur, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Produktbeskrivelse

D155, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Symmetrisk, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 (IP44 foran), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 6-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401816185
Full bestillingskode: 872016950041999

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401816185 no_NO pdf 852.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401816185_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401816185_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH IES
Revit-fil
DN145B LED10S/830_840 PSU WH 911401816185 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-840-PSU-WH-911401816185 pdf 655.5 kB