Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 3000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED6S/830 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D70 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Strømforsyningsenhet (på/av), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 911401805780
Full bestillingskode: 871016333945099

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401805780 no_NO pdf 399.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401805780_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401805780_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED6S/830 PSU II WH IES
Revit-fil
DN145B LED6S/830 PSU II WH 911401805780 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830 PSU II WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 830 PSU II WH 911401805780 pdf 654.6 kB