Norge - Norsk

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSD-E II WH

Produktbeskrivelse

D215 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 910500465903
Full bestillingskode: 871869996102299

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910500465903 no_NO pdf 299.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910500465903_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH IES
Revit-fil
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH 910500465903 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSD-E II WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSD E WH 910500465903 pdf 625.1 kB