Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, Fasettert reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505103618
Full bestillingskode: 872016910918600

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103618 no_NO pdf 404.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103618_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505103618_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103618 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB