Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Hvit reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvit reflektor, perforert uten rastefilter, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505103617
Full bestillingskode: 872016910917900

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103617 no_NO pdf 366.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103617_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505103617_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103617 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB