Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Hvit reflektor, IP20, ELB3h

DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3

Produktbeskrivelse

D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Hvit reflektor, perforert uten rastefilter, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505103605
Full bestillingskode: 872016910905600

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 txt 3.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103605 no_NO pdf 362.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103605_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505103605_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103605 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB