Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Hvit reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3
Produktbeskrivelse
D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Hvit reflektor, perforert uten rastefilter, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Montering Innfelt
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år