Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Fasettert reflektor, IP20, EL-ready

DN142B 20S/840 PSD-E UGR19

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 910505103601
Full bestillingskode: 872016910901800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103601 no_NO pdf 398.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103601_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505103601_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103601 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB