Accent Innfelt D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe
Accent Recessed D65 er en svært energieffektiv downlight som er tilgjengelig i både faste og justerbare varianter. Den tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, noe som gjør den svært allsidig, og leveres med forskjellige utskjæringsstørrelser, noe som gjør den perfekt egnet for renoveringsprosjekter. Spotten tilbyr også en rekke hus- og ringfarger som kan blandes og matches, noe som gjør den egnet for motehandel, hotell- og restaurantbransjen og boliger. Accent Recessed D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning.
Sirkulær design
Oppfyller alle behov for aksentbelysning
Tilgjengelig i fast og justerbar versjon
Rikt utvalg av innfatningsfarger