Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart, IP20

RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104581
Full bestillingskode: 872016959069400

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104581 no_NO pdf 284.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104581_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104581_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File IES
Revit-fil
RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK 910505104581 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT