Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Hvit, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505102988
Full bestillingskode: 872016958985800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102988 no_NO pdf 221.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102988_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Revit-fil
RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH 910505102988 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT