Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102749
Full bestillingskode: 872016958807300

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102749 no_NO pdf 442.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102749_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102749_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK IES
Revit-fil
RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK 910505102749 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK LDT