Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20
RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år