Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20
RS350B 27S/830 PSU-E WB WH
Produktbeskrivelse
Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år