Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/65

RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401899182
Full bestillingskode: 871951454828299

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt