Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/44
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
Produktbeskrivelse
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet, regulering, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år