Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401897982
Full bestillingskode: 871951454816999

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401897982 no_NO pdf 310.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401897982_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401897982_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401897982 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897982 pdf 649.0 kB