Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Formstøpt aluminium, Aluminium, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401824484
Full bestillingskode: 871951494166399

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401824484 no_NO pdf 396.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401824484_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401824484_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
Revit file - 911401824484 REVIT
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401824484 pdf 652.4 kB