Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/65

RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401822684
Full bestillingskode: 871951494100799

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401822684 no_NO pdf 398.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401822684_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401822684_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
Revit file - 911401822684 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401822684 pdf 695.3 kB