Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/44
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
Produktbeskrivelse
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år