Norge - Norsk

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/44

RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet, regulering eksternt, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401821184
Full bestillingskode: 871951494085799

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt