Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913713032466
Full bestillingskode: 872790090553300

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,5 mA
Startstrøm-bredde
0,35 ms
Startstrøm-topp (maks.)
18 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
28

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713032466 no_NO pdf 456.9 kB

Brosjyrer

Ytterligere datablad
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713032466_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
mange eiendeler - Visuals