Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
HF-Performer III TLD er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TLD-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).
Fordeler
Den programmerte oppstarten gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres.
DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
Funksjoner
50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 1,0 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres