Norge - Norsk

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Bestillingskode: 913713031566
Full bestillingskode: 872790091164000

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Startstrøm-bredde
    0,25 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    18 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    28

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713031566 no_NO pdf 410.4 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Ytterligere datablad
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Ytterligere datablad
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713031566_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-913713031566_EU
mange eiendeler