Norge - Norsk

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Produktbeskrivelse

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestillingskode: 913713031866
Full bestillingskode: 872790091170100

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Startstrøm-bredde
    0,25 ms
  • Effektfaktor (brøk)
    0.99
  • Startstrøm-topp (maks.)
    18 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    28

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913713031866 no_NO pdf 415.1 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Ytterligere datablad
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913713031866_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
mange eiendeler - Visuals