Philips HF-Matchbox Red

Robust design, kompakt utforming

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

HF-Matchbox Red er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Red-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Fordeler

  • Kan brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon.

  • Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.

Funksjoner

  • Over 60 000 av-/på-skruinger i en lampe (avhengig av lampe-/forkoblingskombinasjon)

  • Passer til DC-nøddrift mellom 190 og 254 V

Bruksområder

  • Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
  • Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights, lyskasser og nøds- og sikkerhetsarmaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, hoteller, privathjem og boligbygg.
  • Hjemmebruk, f.eks. utendørs hagebelysning, garasjeområder, trappeganger

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red no_NO pdf 578.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
mange eiendeler - Visuals