Philips HF-REGULATOR II Analog for TL-D
HF-Regulator II for TL-D-lyskilder – dimming: neste trinn innen energisparing
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Høyfrekvent elektronisk dimmeforkobling med den analoge protokollen (1–10 V) for TL-D-lyskilder
Fordeler
Lyskildeeffekten kan dimmes fra 1 til 100 % via den analoge kontrollinngangen (i henhold til industristandarden for 1–10 V).
Samsvarer med europeiske og asiatiske standarder og egnet for nødbelysning.
Funksjoner
Programmert oppstart: flimrefri tenning < 0,5 sekunder og ingen kontraststriper; ingen stroboskopisk effekt. Forvarming av elektrodene slik at lyskildene kan slås av og på uten at levetiden reduseres.
Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen.