Norge - Norsk

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913700609566
Full bestillingskode: 871150091019630

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordlekkasjestrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Startstrøm-bredde
    0,40 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    45 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    12

Nedlastinger

Familie

Produkt