Norge - Norsk

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913700609466
Full bestillingskode: 871150091017230

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordlekkasjestrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Startstrøm-bredde
    0,25 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    27 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    28

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700609466 no_NO pdf 482.1 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700609466_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-913700609466_EU
mange eiendeler