Philips PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PrimaVision Xtreme for CPO – ekstreme drivere for maksimal pålitelighet

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Svært pålitelige elektroniske drivere for CPO-lamper. De er utformet for å spare energi gjennom å gi bedre lyseffektivitet enn magnetiske drivere og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

Fordeler

  • CPO-lampen og driveren danner i fellesskap bransjens mest effektive system for hvitt lys innenfor sin kategori

  • Energisparing på opptil 15 % på grunn av den svært høye drivereffektiviteten (92 %) og bedre effektstyring ved overspenning

Funksjoner

  • Ekstremt lang levetid med 80 000 timer med minimum 90 % holdbarhet ved Tc = 80 °C

  • Ekstremt godt lynvern 10 kV / 5 kA

Bruksområder

  • Offentlig belysning
  • Byforskjønning
  • Veibelysning (små og store veier)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme for CPO no_NO pdf 265.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme for CPO
mange eiendeler - Visuals