Philips HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Produktbeskrivelse

Philips HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Bestillingskode: 913700693466
Full bestillingskode: 871829166926500

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,7 mA
Startstrøm-bredde
0,24 ms
Inngangsstrøm (nom.)
0.39 A
Startstrøm-topp (nom.)
28 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700693466 no_NO pdf 223.9 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V pdf 270.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700693466_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700693466_EU
mange eiendeler - Visuals