Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913700656566
Full bestillingskode: 872790088754900

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde
0,50 ms
Startstrøm-topp (maks.)
33 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
14

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700656566 no_NO pdf 228.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700656566_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
mange eiendeler - Visuals