Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestillingskode: 913700665166
Full bestillingskode: 872790093365900

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,25 mA
Startstrøm-bredde
0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)
26 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
24

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700665166 no_NO pdf 460.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700665166_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
mange eiendeler - Visuals