Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestillingskode: 913700653266
Full bestillingskode: 872790085988100

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)
0,25 mA
Startstrøm-bredde
0,33 ms
Startstrøm-topp (maks.)
33 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
20

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700653266 no_NO pdf 475.2 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700653266_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700653266_EU
mange eiendeler - Visuals