Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeskrivelse

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestillingskode: 913700652766
Full bestillingskode: 872790085962100

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens
50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde
0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)
26 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
24

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700652766 no_NO pdf 229.7 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700652766_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
mange eiendeler - Visuals