Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Produktbeskrivelse

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Bestillingskode: 913700278026
Full bestillingskode: 872790088701300

Spesifikasjoner

Inngangsspenning
230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency
50 Hz
Inngangsfrekvens
50 Hz

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700278026 no_NO pdf 477.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700278026_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700278026_EU
mange eiendeler - Visuals