Philips Smart Lighting gjør hjemmet levende

12. mai, 2026

Fra stemningsbelysning til oppslukende filmkvelder:
Philips Smart Lighting gjør hjemmet levende

 

Oslo, Norge Belysning tar plass i rampelyset når Philips Smart Lighting utvider sitt Wi‑Fi‑baserte sortiment av smartbelysning. De nye produktene er utviklet for å hjelpe folk med å forme rom som gjenspeiler humør, personlighet og livsstil – gjennom belysning som enkelt tilpasser seg ethvert øyeblikk.

Med utgangspunkt i sitt eksisterende utvalg av smarte lyskilder og tilbehør, utvider Philips Smart Lighting nå porteføljen med løsninger som støtter både stemningsbelysning i hverdagen og oppslukende underholdningsopplevelser i hjemmet. Det utvidede sortimentet gjør det enkelt å skape belysning som gjør mer enn å lyse opp et rom – den former det.

 

Underholdning i perfekt synk

Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 er et sentralt tilskudd i den utvidede porteføljen og er utviklet for å ta filmer, TV‑serier og gaming ut av TV‑skjermen og inn i rommet.

 

Den synkroniserer lysene i sanntid med det du ser på eller spiller via tilkoblede HDMI‑enheter. Klare farger strekker seg utover skjermen og inn i omgivelsene, noe som gjør filmkvelder, kampdager og gamingøkter enda mer oppslukende – med et oppsett som er enkelt og lett å bruke.

Lys som beveger seg i takt med deg

Philips Smart Lighting utvider porteføljen med stilrene sync‑produkter som fungerer sømløst sammen via den eksisterende WiZ‑tilkoblede plattformen. Slik kan lyseffekter flyte gjennom hele rommet. Med flere varianter av LED‑strip, bærbare aksentlamper og bordlamper kan forbrukere enkelt tilpasse og videreutvikle belysningsoppsettet sitt i alle deler av hjemmet.

 

En sømløs flyt av lys gjennom hele rommet kan tilpasses enhver stemning og ethvert øyeblikk, med sentrale produkter som blant annet inkluderer:

  • Gradient gulvlamper og light bars – flerfarget belysning med flytende gradienteffekter som gir vegger og overflater liv, og som lar fargene strekke seg utover skjermen for en mer dynamisk opplevelse
  • LED‑strip‑sortiment – dynamisk, flerfarget belysning som skaper flytende effekter langs vegger, møbler og romløsninger, og muliggjør mer oppslukende og personlige oppsett (RGBIC, Neon og mer)
  • Squire Lite bordlampe – en kompakt og allsidig lampe som gir en mykt, dynamisk glød, og som gjør det enkelt og tilgjengelig å ta i bruk wall‑washing‑effekter i ethvert rom
  • Smart Dial Switch – en enkel og intuitiv kontroller som lar brukere justere lysstyrke, farger og lysscener umiddelbart ved å vri eller trykke
     

Enkel og intuitiv styring

Alle Philips Smart Lighting‑produkter styres via WiZ‑appen, som gir enkel installasjon, intuitiv kontroll og pålitelig ytelse på tvers av hele porteføljen. Brukere kan tilpasse farger, lysscener og lysstyrke på få sekunder – enten de vil skape stemning for en rolig kveld eller legge til rette for en energisk filmkveld.

Belysning er ikke lenger kun funksjonell. Den er en del av hvordan folk opplever og uttrykker seg i hjemmet sitt. Med Philips Smart Lighting gjør vi det enkelt for alle å skape belysning som passer perfekt til humør, øyeblikk og rom”

 

Mafalda Monteiro,
Business Leader Philips Smart Lighting (connected by WiZ)

Etter hvert som belysning spiller en stadig viktigere rolle i hvordan folk opplever og tilpasser hjemmene sine, fortsetter Philips Smart Lighting å utvide porteføljen sin. Resultatet er et helhetlig system som kombinerer design, teknologi og brukervennlighet – og som fungerer sømløst i hverdagen.

 

Tilgjengelighet

HDMI Sync Box 2.1 
Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 vil bli lansert fra juni 2026.
Tilgjengelig i to varianter:

• TV-er på 55”–65” – Pris: 1.729 kr
• TV-er på 75”–85” – Pris: 1.959 kr

 

Gradient gulvlampe 
Philips Smart Lighting Gradient gulvlampen vil bli lansert fra juni 2026.
Pris: 1099 kr

 

Gradient Light Bar

Philips Smart Lighting Gradient Light Bar vil bli lansert fra juni 2026.
Pris: 749 kr for to.

 

LED-stripserie

Philips Smart Lighting LED-stripserien vil bli lansert fra juni 2026. Tilgjengelig i flere formater og konfigurasjoner, inkludert:

  • RGB-, RGBIC- og RGBICWW-varianter
  • Neon Flex-lysstriper
  • Lengder fra 3 m til 20 m (inkludert mulighet for forlengelse)
  • Pris fra 255 til 1.839 kr

 

Squire Lite bordlampe 

Philips Smart Lighting Squire Lite bordlampen vil bli lansert fra juni 2026. Tilgjengelig i to farger: 

  • Svart
  • Hvit

Pris: 459 kr

 

Smart Dial Switch
Philips Smart Lighting Smart Dial Switch vil bli lansert fra juni.
Pris: 329 kr

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) er verdensledende innen belysning for profesjonelle og forbrukere. Vi er stolte av å bringe verdens beste belysningsmerkevarer til markedet – fra Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics og mange flere. Våre innovative produkter, intelligente systemer og tjenester frigjør lysets ekstraordinære potensial for lysere liv og en bedre verden. I 2025 hadde vi en omsetning på 5,8 milliarder Euro, ca. 27 000 ansatte og tilstedeværelse i over 70 markeder. Vi er inkludert i Dow Jones Sustainability World Index og har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter og oppdateringer fra Signify finnes i Newsroom, samt på LinkedIn og Instagram. Informasjon for investorer finnes på Investor Relations-siden.

Meydan Bridge

Flere pressemeldinger

  • Ny belysning ved 26 Scania-lokasjoner

    november 19, 2026

    Ny belysning ved 26 Scania-lokasjoner

  • Oxford-analyse av sirkulære belysningsprosjekter

    oktober 26, 2026

    Oxford-analyse av sirkulære belysningsprosjekter

  • Signifys resultat for tredje kvartal 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat for tredje kvartal 2026