Nederland - Nederlands

Philips StoreFlux gen3 sierrand

StoreFlux – krachtige LED-accentverlichting die perfect past bij de winkelarchitectuur.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten. StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

Voordelen

  • Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector

  • Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement

Kenmerken

  • Meerdere accentlichtbronnen in één armatuur (1, 2, 3 of 4 LED-modules)

  • Hoge lichtopbrengst: tot 3900 lm per module (tot 3-kops uitvoering)

Toepassingen

  • Kledingzaken
  • Horecabranche

Waarschuwingen en veiligheid

  • De armatuur moet buiten handbereik worden gemonteerd. Wanneer het product heet is kan het alleen met een geïsoleerde handschoen worden gemanipuleerd.

  • De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet StoreFlux gen3 sierrand nl_NL pdf 491.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-StoreFlux gen3 sierrand
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-StoreFlux gen3 sierrand
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB