Nederland - Nederlands

Philips StoreFlux gen3 sierrand, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Brede bundel, Wit, IP20

GD622B 27S/830 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169012240
Volledige bestelcode: 872016901224000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102205 nl_NL pdf 353.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102205_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102205_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-bestand
GD622B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102205 ZIP
DIAlux
ULD File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH LDT