Nederland - Nederlands

Philips StoreFlux gen3 sierrand, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Middelbrede bundel, Wit, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E MB WH

Productomschrijving

Gridlight, single spot head, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Middelbrede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169012134
Volledige bestelcode: 872016901213400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102193 nl_NL pdf 349.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102193_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102193_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH IES
Revit-bestand
GD621B 17S/830 PSU-E MB WH 910505102193 ZIP
DIAlux
ULD File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH LDT