Philips Uitgangsbord

Uitgangsborden met 3 uur autonomie

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De Philips EM155C en EM159C uitgangsborden bieden een perfecte oplossing hiervoor en voldoen volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Een set voor inbouwmontage en een set voor pendelmontage zijn verkrijgbaar als accessoires.

Voordelen

  • Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.

  • De accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.

Kenmerken

  • 3 uur noodverlichting

  • Opties voor handmatige test en zelftest

Toepassingen

  • Uitgangs- en noodverlichting
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Productie

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Uitgangsbord nl_NL pdf 655.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Uitgangsbord
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Uitgangsbord
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
Photometrics files Exit Signs zip 21.5 kB