Philips Uitgangsbord, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Gehandhaafd

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Productomschrijving

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8718699799007
Volledige bestelcode: 871869979900700

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483515 nl_NL pdf 696.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483515_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483515_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH ies 5.2 kB