Philips Uitgangsbord, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Gehandhaafd, Niet gehandhaafd
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Productomschrijving
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Type lichtbron
- -
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Nee
- Garantieperiode
- 5 jaar