Philips Uitgangsbord, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Gehandhaafd

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Productomschrijving

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8719514880665
Volledige bestelcode: 871951488066500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483639 nl_NL pdf 253.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483639_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483639_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH zip 3.2 kB