Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Highbay Gen5 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen waar. Een betrouwbare, zeer efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur, die zorgt voor aanzienlijke energiebesparing en weinig onderhoud vraagt. Tegelijkertijd is de CoreLine Highbay zeer eenvoudig te hanteren. De armatuur kan op uw bestaande net worden geïnstalleerd en de elektrische aansluiting is eenvoudig, zonder dat de armatuur geopend hoeft te worden, dankzij een externe IP65-connector. Met een keuze uit twee bundelhoeken (smalle en brede bundel) kunt u uw verlichtingsplan aanpassen aan uw exacte eisen. Dit assortiment omvat ook Interact Ready-armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. Dus CoreLine Highbay Gen5 is klaar om te worden gebruikt met elk Interact-verbonden verlichtingssysteem.

Voordelen

  • Bespaart op energie- en onderhoudskosten

  • Eenvoudige installatie met de enkele pendelhaak en externe connector, met extra montagebeugel voor meer flexibiliteit

Kenmerken

  • Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W

  • Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires

Toepassingen

  • Productiehallen
  • Expositiehallen
  • Magazijnen en logistieke centra
  • Lounges met hoog plafond

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 nl_NL pdf 1.2 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Meerdere materialen - Software Plugins