Nederland - Nederlands
Grote winkelketens

Grote winkelketens​

Creëer een betere winkelervaring met verlichting voor grote winkelruimtes

Doordachte verlichting verbetert elk aspect van het winkeltraject, vooral in grote winkels:

 

  • schept een aantrekkelijke, comfortabele sfeer
  • structureert grote ruimtes en helpt bij het vinden van de weg
  • ondersteunt een naadloze en aangename klantervaring  

Hoe kunnen we helpen

Transformeren van grote winkelruimtes met slimme en aangename verlichting

Verlichting is een belangrijk element bij het klantentraject, vooral in grote winkelruimtes, en zorgt voor een aantrekkelijke, efficiënte en makkelijke winkelervaring. Een goed verlichte omgeving verbetert de zichtbaarheid van producten, ondersteunt de navigatie en creëert een uitnodigende sfeer die aanzet tot verkennen en interactie. Geavanceerde verlichtingsoplossingen, zoals dynamische verlichting en slimme controls, verbeteren zowel de esthetiek als de operationele efficiëntie en helpen retailers een superieure winkelervaring te leveren.

Uitnodigende en comfortabele winkelervaringen

Grote winkels kunnen het winkelend publiek overweldigen. Doordacht ontworpen verlichting kan die ervaring veranderen:

 

  • goed ontworpen verlichting minimaliseert visuele vermoeidheid en verhoogt het comfort, waardoor de winkelervaring aangenamer wordt. ​
  • zachte, gelijkmatig verdeelde verlichting creëert een uitnodigende omgeving, terwijl strategische plaatsing van armaturen ervoor zorgt dat gangpaden en displays goed worden verlicht zonder verblinding of harde contrasten. ​
  • instelbare spots en accentverlichting vestigen de aandacht op collecties, seizoensgebonden trends en exclusieve stukken, leiden klanten op natuurlijke wijze naar belangrijke displays en verbeteren de algehele winkelervaring. ​
  • beter licht langs de zijkanten trekt klanten dieper de winkel in.​

Signify Connected Lighting

Gebruik de kracht van IoT Connected Lighting om de winkelervaring te verbeteren en tegelijkertijd de activiteiten efficiënt en effectief te beheren.

Energieoptimalisatie

Energieoptimalisatie

  • Bewaak het energieverbruik in real-time en voor bepaalde periodes
  • Optimaliseer lichtschema's om de energie-efficiëntie te optimaliseren
  • Bereik energiebesparingen tot 80%, vergeleken met conventionele verlichting
Verlichtingsbeheer

Operationele topkwaliteit

  • Beheer en bewaak je winkels vanaf één dashboard
  • Verbeter je onderhoudswerkzaamheden met het dashboard voor verlichtingsbeheer
Multisite management

Scènebeheer

  • Vergelijk het energieverbruik van meerdere locaties
  • Implementeer in één keer wijzigingen in verlichtingsscènes
  • Installeer updates op al je locaties via een centraal dashboard
Displayverlichting in winkels

Stripverlichting, koel- en displayverlichting

Om je in staat te stellen vitrines en schapverlichting te bouwen, bieden we een groot assortiment modulaire LED-verlichtingsoplossingen.

Signify myCreation

Signify myCreation decoratieve en accentverlichting

Til je winkel naar een hoger niveau met duurzame lichtontwerpen op maat. Lokaal en op aanvraag gedrukt van gerecycled materiaal en direct bij je bedrijf afgeleverd. Geniet van gepersonaliseerde verlichting die duurzaam ontworpen, slim en efficiënt is. 

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.