Philips CoreLine Highbay gen6
Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.
Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips CoreLine Highbay gen6 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige verlichting waar. Dankzij het vernieuwde en elegante ontwerp is de CoreLine Highbay gen6 een betrouwbare, uiterst efficiënte armatuur met een uitzonderlijk lange levensduur. Het levert flikkervrije verlichting en grote energiebesparingen, en vereist minder onderhoud dan vergelijkbare armaturen. CoreLine Highbay gen6 is bovendien zeer eenvoudig te hanteren. De armatuur kan eenvoudig op je bestaande elektriciteitssysteem worden aangesloten De elektrische aansluitingen zijn eenvoudig, met een externe IP65-connector waarvoor je de armatuur niet hoeft te openen. Met een keuze uit smalle en brede bundelhoeken kun je je lichtplan precies aanpassen aan jouw behoeften. De CoreLine Highbay gen6-serie omvat Interact Ready-armaturen. Dankzij geïntegreerde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren is CoreLine Highbay gen6 direct klaar voor gebruik met elk Interact-compatibel verlichtingssysteem.
Voordelen
Bespaar energie met UltraEfficiënte opties
Eenvoudige installatie voor uitgebreide toepassingen - voorzien van een enkele ophanghaak en externe connector, met een extra montagebeugel voor meer flexibiliteit.
Kenmerken
Levensduur van 100.000 uur bij L70
Hoog rendement: tot 183 lm/W (bij standaard) en 196 lm/W (bij UltraEfficient) voor maximale energie-efficiëntie.