Nederland - Nederlands
Eten en drinken

Eten en drinken

Connected verlichting geoptimaliseerd voor veiligere en slimmere voedselproductie, die voldoet aan de regelgeving

Verlichting speelt een essentiële rol bij de productie van voedsel en dranken, door de kwaliteit te handhaven, de veiligheid te bevorderen en de efficiëntie te verbeteren:
 

  • Voedselkwaliteit behouden en veiligheidsnormen garanderen
  • Naleving van regelgeving vergemakkelijken en inspecties stroomlijnen
  • Helpt het energieverbruik te minimaliseren en de operationele kosten te verlagen

Hoe kunnen we helpen

Bijdragen aan een veiligere, productievere omgeving die aan de normen voldoet

Bij de productie van voedingsmiddelen en dranken vormen veeleisende omstandigheden zoals hitte, vocht en hygiëneprotocollen een uitdaging voor zowel mensen als processen. Met verlichting van hoge kwaliteit en slimme detectie kun je alertheid, veiligheid en operationele uitmuntendheid ondersteunen - elke dienst.

De alertheid van het personeel ondersteunen

Verlichting speelt een belangrijke rol bij het garanderen van snelheid, veiligheid en precisie - vooral bij de snelle productie van voedsel en dranken. Onze oplossingen helpen:

 

  • Onthul zelfs de kleinste defecten met verlichting met een hoge CRI
  • Nauwkeurige inspecties uitvoeren zonder de productie te vertragen
  • Houd het personeel alert en geconcentreerd tijdens lange, repetitieve diensten
  • Optimale omstandigheden handhaven met Connected lighting-controls

Signify Interact connected lighting

Connected verlichting met IoT-functionaliteit verbetert de productiviteit en veiligheid van het personeel, omdat activiteiten efficiënt en effectief kunnen worden beheerd.

Scènebeheer

Scènebeheer

  • Zorg voor het juiste licht op het juiste moment, voor de veiligheid van je medewerkers
  • Stel nauwkeurige verlichtingsschema's in ter ondersteuning van verschillende taken
  • Dim de verlichting als deze niet nodig is om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen
Verlichtingsbeheer

Verlichtingsbeheer

  • Reageer onmiddellijk op storingen met een diagnostisch dashboard op afstand
  • Preventief onderhoud uitvoeren op basis van gegevens over de levensduur van armaturen
  • Automatisch firmware- en software-updates ontvangen
Energieoptimalisatie

Energieoptimalisatie

  • Controleer het energieverbruik in al je vestigingen
  • Realiseer energiebesparingen tot 80% met beheerde LED-verlichting
  • Vergelijk locaties om het gebruik te benchmarken en besparingsmogelijkheden te identificeren

Verken onze catalogus

Connected systemen

GentlesSpace

GentleSpace

GentleSpace gen4 is de ultieme verlichtingsoplossing voor industriële omgevingen. Dit product overtreft alle verwachtingen met superieure lichtkwaliteit, verbeterde veiligheid en productiviteit van medewerkers en conformiteit met alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften.

Maxos fusion

Maxos fusion

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere services/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.