Philips Cleanroom LED CR250B

Efficiente oplossing met goede prijs-kwaliteitsverhouding

Producten

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
8718696072837
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
8718696072844
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
8718696072851
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65
8718696072868
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
8718696072875
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
8718696072882
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
8718696072899
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
8718696072905

Informatie over productfamilie

Beschrijving

In toepassingen waarbij hygiëne van cruciaal belang is, zoals ziekenhuizen en levensmiddelenproductie, willen klanten gesloten IP65- en IP54-armaturen die veilig te gebruiken zijn. Deze reeks armaturen wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de armatuur levert efficient en hoogwaardig licht en de flexibele montagemogelijkheden zorgen ervoor dat deze productfamilie voor diverse toepassingen kan worden gebruikt. De armaturen voldoen ook aan alle relevante normen (CE, EMC, RoHS).

Voordelen

  • Investering met goede prijs-kwaliteitsverhouding

  • Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur

Kenmerken

  • Uniform lichtoppervlak

  • Uitvoeringen met IP65 (glazen lichtkap) en IP54 (PMMA-lichtkap)

Toepassingen

  • Levensmiddelenproductiefaciliteiten en keukens
  • Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen
  • Schone productieruimten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B nl_NL pdf 716.5 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Meerdere materialen - Software Plugins