België - Nederlands

Circulaire verlichting: modegril of duurzame noodzaak?

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte zat Signify met diverse partijen rond de tafel om hun ervaringen met, en standpunten over, circulaire economie en verlichting te horen. Met dit panelgesprek krijgen bedrijven, steden en koepelorganisaties waardevolle inzichten rond de opportuniteiten en milieuvriendelijke mogelijkheden die circulariteit met zich meebrengen. Want in tijden van verstedelijking, besparingen en klimaatdoelstellingen is het budgetteren van een gemeente of stad meer dan ooit een huzarenstukje. Efficiënter omspringen met energie en circulaire verlichting omarmen is een eerste stap in de duurzame richting.

 

Aan de hand van vier stellingen polste moderator Kris Hoflack, ex-hoofdredacteur van VTM Nieuwsdienst, naar de mening van de panelleden Elsie Sierens, Geert Vyncke, Charlotte Dewilde en Gert Roeckx.

Bekijk het volledige panelgesprek hier

Stelling 1: “Circulaire economie of verlichting is pure window dressing?”

 

De overheden kloppen zich duurzaam op de borst en bedrijven, die circulair aan de slag gaan, zien een originele manier om een nieuw en creatief business model te ontwikkelen maar het levert nauwelijks iets op! Is dat wel zo?

Stelling 2: “Circulaire economie is vooral duur en niet zozeer duurzaam?”.

 

Het effect van circulaire economie is nauwelijks meetbaar en het kost handenvol geld. Hoe duurzaam is circulaire economie echt?

Stelling 3: “De overheid moet circulaire economie beter promoten?”

 

Overheden moeten bedrijven, besturen en zelfs particulieren beter informeren en meer stimuleren om duurzamer aan de slag te gaan.

Stelling 4: “Circulaire economie is nodig en zelfs noodzakelijk voor onze toekomst. Maar hoe begin ik eraan?”

 

Hoe  kan ik mijn stad of gemeente, mijn werkplek of zelfs mijn huis circulair maken?

Bekijk het volledige panelgesprek hier

Circulaire economie voor verlichting

 

Met de huidige klimaatcrisis die er heest willen wij met AMS ook onze steen bijdragen aan de toekomst van onze kinderen.”

 

- Geert Vyncke (GV): Managing Director Antwerp Management School

 

Circulaire economie gaat over het verbinden van de juiste spelers en daarbij is creativiteit zeer belangrijk. Er is nood aan een verandering van het economische kader.”

 

- Charlotte Dewilde, projectmanager Circulaire Economie bij Bond Beter Leefmilieu

 

Voor ons is de circulaire verlichting in de bibliotheek een eerste troef in handen om onze ambities ook waar te kunnen maken”.

 

- Elsie Sierens, burgemeester van Destelbergen

 

Wij zijn als producent verantwoordelijk om de levensduur van producten te verlengen. Signify neemt de eindverant-woordelijkheid helemaal op zich.”

 

- Gert Roeckx, Country Manager Signify Belux

Gerelateerde projecten

Circular lighting in education

Antwerp Management School, Antwerpen

 

Design for Eternity. Dat was een van de ambitieuze uitgangspunten voor de renovatie en de nieuwbouw van de Antwerp Management School. Voor een zo duurzaam mogelijk gebouw wilde Managing director Geert Vyncke geen platgetreden paden bewandelen.

Destelbergen bibliotheek

De bibliotheek van Destelbergen innoveert

 

De gemeentelijke bibliotheek van Destelbergen gaat voor een beleid dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot beperkt. Hier sluit Signify Circular Lighting perfect op aan.

Meer weten over circulaire verlichting? Bezoek onze Circular Lighting pagina